Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22111-25-[1-50/1] |
22111-32-[1-50/1] |
22111-38-[1-50/1] |
22111-50-[1-50/1] |
22111-65-[1-50/1] |
22111-75-[1-50/1] |
22111-100-[1-50/1] |
22111-125-[1-20/1] |
22111-150-[1-20/1] |
22111-200-[1-10/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 30.6 | 275 | 1 | 0.60 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 32 | 37.6 | 375 | 1 1/4 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 38 | 44 | 475 | 1 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 58.5 | 610 | 2 | 0.35 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 72.6 | 800 | 2 1/2 | 0.35 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 75 | 85.5 | 1360 | 3 | 0.35 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 113 | 1450 | 4 | 0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | 139 | 2500 | 5 | 0.30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | 166.0 | 2900 | 6 | 0.25 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.2 | 3000 | 8 | 0.20 | 1 ~ 10 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Druckwiderstand / Transparenz / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich・Hart-PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Weiß |
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | -10 – 50 | Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | -10 – 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø (mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften