Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
8-01MLB-H |
8-03MLB-H |
10-01MLB-H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | R1/8 | ||
8.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | R3/8 | ||
9.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | R1/8 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Zink-Legierung | Anwendung | Standard/Mini / Spritzerbeständig | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontageverbindung | Kniestück | Kniestücke | Meiruerubo, geschmiedet |
Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften