Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
HB-6-01S1 |
HB-6-02S1 |
HB-8-01S1 |
HB-8-02S1 |
HB-8-03S1 |
HB-10-01S1 |
HB-10-02S1 |
HB-10-03S1 |
HB-10-04S1 |
HB-12-02S1 |
HB-12-03S1 |
HB-12-04S1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T |
---|---|---|---|---|---|---|
8.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R1/8 | ||
10.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R1/4 | ||
11.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R1/8 | ||
11.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R1/4 | ||
11.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R3/8 | ||
12.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/8 | ||
13.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/4 | ||
13.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R3/8 | ||
14.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/2 | ||
14.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R1/4 | ||
14.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R3/8 | ||
12.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R1/2 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard/Mini / Spritzerbeständig | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontageverbindung | Kniestück | Kniestücke | Einzelne Hohlschraube |
Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften