Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
HB-6-03MT |
HB-6-M5MT |
HB-8-01MT |
HB-8-02MT |
HB-10-03MT |
HB-10-04MT |
HB-12-03MT |
HB-12-04MT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T |
---|---|---|---|---|---|---|
11.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | R3/8 | ||
13.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | M5X0,8 | ||
11.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | R1/8 | ||
11.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | R1/4 | ||
13.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | R3/8 | ||
14.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | R1/2 | ||
14.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | R3/8 | ||
15.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | R1/2 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard/Mini / Spritzerbeständig | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontage, Zweiganschluss | T-Zweigstecker | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften