Großer Hahn, One-Touch-Verbindungsbuchse, Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-20S
H-30S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße Grundkörperlänge A
(mm)

13.88 €

1 5 Arbeitstage R1/456.0

15.00 €

1 5 Arbeitstage R3/860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Haupteinheits-Material Messing
Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1 Spezifikationen Muffe

Technischer Support