• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kupplungsschutz Serie Absole

Kupplungsschutz Serie Absole
Coupling cover that is easy to attach and remove. Reduces damage caused by work contact.

[Features]
· Easily attached and removed coupling cover.
· Retrofitting type that can be attached to existing piping as-is.
· Work protection.
· Reduces damage caused by work contact.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APC-12
APC-12C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

2.60 €

1 10 Arbeitstage Schwarz

2.60 €

1 10 Arbeitstage Transparent

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Einzelheiten zu anderen zugehörigen Komponenten Schutzabdeckungen/-gehäuse Grundkörperlänge A(mm) 87
Passende Kupplung Für Standardkupplungen

Technischer Support