Für Druckluftwerkzeug: Verhinderung von Spritzern, Spiralschlauch, robuste Wicklung

Für Druckluftwerkzeug: Verhinderung von Spritzern, Spiralschlauch, robuste Wicklung
Sputter-preventing spiral tube with excellent flame retardant properties and oil resistance.

[Features]
· Long-life and durable against sparks, chipping, etc. as compared to spirals used in TPS, etc.
· Suitable for air piping inside factories

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC-805
TC-808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsbereich
(mm)

42.39 €

1 13 Arbeitstage 2500

55.29 €

1 5 Arbeitstage 3600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spule Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 8
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8 Innendurchmesser(Ø) 5 Werkstoff Urethan
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5 Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung Standard / Wasserbeständig / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit
Farbe Gelb Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) -0.1::0.8 Vakuumgeeignet Anwendbar
Anschluss R1/4, G1/4

Technischer Support