Berührungsanschluss FUJI-H-Modell Außenwinkel

Berührungsanschluss FUJI-H-Modell Außenwinkel
A male elbow with a sturdy metal exterior ideal for environments where sparks are generated.

[Features]
· All-metal types and resin body types available.
· All-metal types have excellent strength under tough conditions, while the resin body types are lightweight.
· Pipes connected to different machines can be identified easily when display rings (sold separately) are attached.
· Rotation lock ring type, preventing full rotation of tube.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed.
· The body and screw parts of elbows and branch tees can rotate.
· *This is not a rotary type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6-01ML-H
6-02ML-H
6-03ML-H
6-M5ML-H
8-01ML-H
8-02ML-H
8-03ML-H
10-01ML-H
10-02ML-H
10-03ML-H
10-04ML-H
12-02ML-H
12-03ML-H
12-04ML-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

5.80 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8

5.88 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4

6.77 €

1 10 Arbeitstage 6R3/8

6.21 €

1 10 Arbeitstage 6M5X0,8

6.50 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8

6.74 €

1 10 Arbeitstage 8R1/4

6.88 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8

8.29 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8

8.31 €

1 10 Arbeitstage 10R1/4

8.34 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8

8.48 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2

9.43 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4

9.46 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8

9.66 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Zink-Legierung Anwendung Standard/Mini / Spritzerbeständig Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Kniestück Kniestücke Kniestücke, Außengewinde
Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support