• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewebeschlauch-Verbindungs-Set

Gewebeschlauch-Verbindungs-Set
[Features]
· Equipped with a simple convenient coupling, so it is immediately usable after purchase.
· Two types are available, a common use type (CHS), and a high-capacity type with a safety lock feature (MFX).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AH-6.5-5-CHS
AH-6.5-5-MFX
AH-6.5-10-CHS
AH-6.5-10-MFX
AH-6.5-20-CHS
AH-6.5-20-MFX
AH-6.5-30-CHS
AH-6.5-30-MFX
AH-8-5-CHS
AH-8-5-MFX
AH-8-10-CHS
AH-8-10-MFX
AH-8-20-CHS
AH-8-20-MFX
AH-8-30-CHS
AH-8-30-MFX
AH-11-5-CHS
AH-11-5-MFX
AH-11-10-CHS
AH-11-10-MFX
AH-11-20-CHS
AH-11-20-MFX
AH-11-30-CHS
AH-11-30-MFX
BH-6.5-5-CHS
BH-6.5-5-MFX
BH-6.5-10-CHS
BH-6.5-10-MFX
BH-6.5-20-CHS
BH-6.5-20-MFX
BH-6.5-30-CHS
BH-6.5-30-MFX
BH-8-5-CHS
BH-8-5-MFX
BH-8-10-CHS
BH-8-10-MFX
BH-8-20-CHS
BH-8-20-MFX
BH-8-30-CHS
BH-8-30-MFX
LH-6.5-5-CHS
LH-6.5-5-MFX
LH-6.5-10-CHS
LH-6.5-10-MFX
LH-6.5-20-CHS
LH-6.5-20-MFX
LH-6.5-30-CHS
LH-6.5-30-MFX
LH-8-5-CHS
LH-8-5-MFX
LH-8-10-CHS
LH-8-10-MFX
LH-8-20-CHS
LH-8-20-MFX
LH-8-30-CHS
LH-8-30-MFX
LH-11-5-CHS
LH-11-5-MFX
LH-11-10-CHS
LH-11-10-MFX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø Außen-Ø
(mm)
Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(m)
Kupplungsspezifikationen Anschlussstück-Werkstoff:

38.26 €

1 10 Arbeitstage 6.510Orange505Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

48.45 €

1 10 Arbeitstage 6.510Orange505Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

56.95 €

1 10 Arbeitstage 6.510Orange5010Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

67.14 €

1 10 Arbeitstage 6.510Orange5010Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

94.34 €

1 10 Arbeitstage 6.510Orange5020Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

104.53 €

1 10 Arbeitstage 6.510Orange5020Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

131.72 €

1 10 Arbeitstage 6.510Orange5030Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

102.89 €

1 10 Arbeitstage 6.510Orange5030Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

45.60 €

1 10 Arbeitstage 812Orange605Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

55.73 €

1 10 Arbeitstage 812Orange605Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

71.42 €

1 10 Arbeitstage 812Orange6010Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

81.54 €

1 10 Arbeitstage 812Orange6010Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

123.05 €

1 10 Arbeitstage 812Orange6020Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

133.18 €

1 10 Arbeitstage 812Orange6020Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

126.64 €

1 10 Arbeitstage 812Orange6030Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

133.98 €

1 10 Arbeitstage 812Orange6030Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

81.80 €

1 10 Arbeitstage 1116Orange805Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

89.31 €

1 10 Arbeitstage 1116Orange805Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

98.57 €

1 10 Arbeitstage 1116Orange8010Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

104.02 €

1 10 Arbeitstage 1116Orange8010Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

177.11 €

1 10 Arbeitstage 1116Orange8020Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

182.57 €

1 10 Arbeitstage 1116Orange8020Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

255.67 €

1 10 Arbeitstage 1116Orange8030Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

261.11 €

1 10 Arbeitstage 1116Orange8030Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

38.26 €

1 10 Arbeitstage 6.510Rot505Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

48.45 €

1 10 Arbeitstage 6.510Rot505Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

56.95 €

1 10 Arbeitstage 6.510Rot5010Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

67.14 €

1 10 Arbeitstage 6.510Rot5010Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

94.34 €

1 10 Arbeitstage 6.510Rot5020Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

104.53 €

1 10 Arbeitstage 6.510Rot5020Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

131.72 €

1 10 Arbeitstage 6.510Rot5030Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

102.89 €

1 10 Arbeitstage 6.510Rot5030Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

45.60 €

1 10 Arbeitstage 812Rot605Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

55.73 €

1 10 Arbeitstage 812Rot605Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

71.42 €

1 10 Arbeitstage 812Rot6010Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

81.54 €

1 10 Arbeitstage 812Rot6010Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

123.05 €

1 10 Arbeitstage 812Rot6020Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

133.18 €

1 10 Arbeitstage 812Rot6020Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

126.64 €

1 10 Arbeitstage 812Rot6030Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

133.98 €

1 10 Arbeitstage 812Rot6030Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

38.26 €

1 10 Arbeitstage 6.510[Grün] Hellgrün505Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

48.45 €

1 10 Arbeitstage 6.510[Grün] Hellgrün505Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

56.95 €

1 10 Arbeitstage 6.510[Grün] Hellgrün5010Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

67.14 €

1 10 Arbeitstage 6.510[Grün] Hellgrün5010Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

94.34 €

1 10 Arbeitstage 6.510[Grün] Hellgrün5020Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

104.53 €

1 10 Arbeitstage 6.510[Grün] Hellgrün5020Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

131.72 €

1 10 Arbeitstage 6.510[Grün] Hellgrün5030Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

102.89 €

1 10 Arbeitstage 6.510[Grün] Hellgrün5030Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

45.60 €

1 10 Arbeitstage 812[Grün] Hellgrün605Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

55.73 €

1 10 Arbeitstage 812[Grün] Hellgrün605Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

71.42 €

1 10 Arbeitstage 812[Grün] Hellgrün6010Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

81.54 €

1 10 Arbeitstage 812[Grün] Hellgrün6010Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

123.05 €

1 10 Arbeitstage 812[Grün] Hellgrün6020Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

133.18 €

1 10 Arbeitstage 812[Grün] Hellgrün6020Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

126.64 €

1 10 Arbeitstage 812[Grün] Hellgrün6030Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

133.98 €

1 10 Arbeitstage 812[Grün] Hellgrün6030Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

81.80 €

1 10 Arbeitstage 1116[Grün] Hellgrün805Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

89.31 €

1 10 Arbeitstage 1116[Grün] Hellgrün805Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

98.57 €

1 10 Arbeitstage 1116[Grün] Hellgrün8010Allzweckausführung (CHS)Messing (Messing)

104.02 €

1 10 Arbeitstage 1116[Grün] Hellgrün8010Ausführung mit hoher Leistung und Sicherheitsarretierung (MFX)Aluminium

Loading...

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Druckluft Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Standard / Ölbeständigkeit
Schlauchmaterial Polyurethan Metallbefestigungen Beidseitig Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) -0.1::1.5 Vakuumgeeignet Passend Ausführung Metallverschraubungen Kupplung

Technischer Support