Rohrabhängung / Zielobjekt (farbig zinkchromatiert / rostfrei)

Rohrabhängung / Zielobjekt (farbig zinkchromatiert / rostfrei)
[Features]
· Brackets to lower hanging bolts from the shaped steel.
· Fixed type.
· The hanging bolt diameter is only W3/8.
▪ Allowable static load/Pattern 1: 100 kg, Pattern 2: 150 kg, Pattern 3: Not applicable.
· Colored chromate plated finish (Hot dip galvanized finish available on demand).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10257-0012
A10261-0015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung Artikelbezeichnung

4.77 €

1 6 Arbeitstage StahlFarbig chromatiert.Aim Grundkörper

21.13 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAStainAim Grundkörper

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Teile für Hängeschellen Passende Flanschdicke 1~25 Ø Aufhängeschraube W3/8
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support