• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrabhängung / schwarzes Abhängband mit Schloss

Rohrabhängung / schwarzes Abhängband mit Schloss

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A10144-0076

Marke: AKAGI

Preis: 5.54

Lieferzeit: 13 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A10144-0076

Teilenummer
A10144-0076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.54 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm) 70~unter 80 Werkstoff Stahl
Geeignetes Rohrmodell SGP-Rohr Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Nenn-Ø (A) 65A
Nenn-Ø (B) 2 1/2 Passender Rohraußen-Ø(mm) 76.3 Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrabhängung / schwarzes Abhängband mit Schloss, die Teilenummer ist A10144-0076.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10144-0076.

Technischer Support