• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Harz-Schelle / PP Sattel (für beschichtetes Kupferrohr)

Harz-Schelle / PP Sattel (für beschichtetes Kupferrohr)
  • Mengenrabatt
Floating piping coated steel pipe PP band

[Features]
· Floating piping coated copper pipe PP band.
· When a "PP saddle pedestal" is used, height adjustment can be performed 5 mm at a time.
· Use for indoor piping.
· Made of Polypropylene

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10511-0580
A10511-0594
A10511-0984
A10511-1003
A10511-1037
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)
Farbe

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-20 ~ unter 303/8(1/2)1522(21)White

1.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -20 ~ unter 301/2(3/4)2027.2White

0.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Rohrbänder] Bügelschellen10 ~ unter 203/8BP1017Perlweiß

1.18 €

1 8 Arbeitstage [Rohrbänder] Bügelschellen20 ~ unter 303/4BP2028Perlweiß

0.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Rohrbänder] Bügelschellen10 ~ unter 203/8PT1019Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Rohrausführung Beschichtetes Kupferrohr Werkstoff Polypropylen Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support