Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A12408-0037 |
A12408-0041 |
A12408-0056 |
A12408-0075 |
A12408-0080 |
A12408-0111 |
A12408-0376 |
A12408-0395 |
A12408-0408 |
A12408-0412 |
A12408-0427 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignetes Rohrmodell | Passende Größe | Teilenummer (Teilenummer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kupferrohr/PVC-Rohr | Durchmesser 46 mm (VP20 + Material zur Wärmerückstrahlung) | SG-20A | ||
7.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kupferrohr/PVC-Rohr | Durchmesser 52 mm (VP25 + Material zur Wärmerückstrahlung) | SG-25A | ||
7.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kupferrohr/PVC-Rohr | Durchmesser 58 mm (VP30 + Material zur Wärmerückstrahlung) | SG-30A | ||
8.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kupferrohr/PVC-Rohr | Durchmesser 67 mm (VP40 + Material zur Wärmerückstrahlung) | SG-40A | ||
8.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kupferrohr/PVC-Rohr | Durchmesser 80 mm (VP50 + Material zur Wärmerückstrahlung) | SG-50A | ||
9.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | Kupferrohr/PVC-Rohr | Durchmesser 100 mm (VP65 + Material zur Wärmerückstrahlung) | SG-65A | ||
6.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | [PVC-Leitung] PVC-Rohr | Durchmesser 26 mm (VP20) | SG-5A | ||
7.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | [PVC-Leitung] PVC-Rohr | Durchmesser 32 mm (VP25) | SG-10A | ||
7.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | [PVC-Leitung] PVC-Rohr | Durchmesser 38 mm (VP30) | SG-15A | ||
7.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | [PVC-Leitung] PVC-Rohr | Durchmesser 47 mm (VP40) | SG-23A | ||
7.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | [PVC-Leitung] PVC-Rohr | Durchmesser 60 mm (VP50) | SG-35A |
Loading...
Art | Hängeschellen | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Epoxidharzbeschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignetes Rohrmodell
Passende Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften