• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugeldruckstücke / für geringe Traglast (BP-L) / für hohe Lasten (BP-H)

Kugeldruckstücke / für geringe Traglast  (BP-L) / für hohe Lasten (BP-H)
  • Mengenrabatt
The screw contains a spring; the force of the spring can make the ball go in and out. Can be used to calculate, select the position of, and push out jigs. Screw diameters from M3 to M24 available; select the size you need.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP-3-L
BP-4-L
BP-5-H
BP-5-L
BP-6-H
BP-6-L
BP-8-H
BP-8-L
BP-10-H
BP-10-L
BP-12-H
BP-12-L
BP-16-H
BP-16-L
BP-20-H
BP-20-L
BP-24-H
BP-24-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser (Regelgewinde)
(mm)
Hub l
(mm)
Mindestlast (Bereich)
(N)
Min. Last
(N)
Max. Last
(N)
Passende Raststücke

3.73 €

1 6 Arbeitstage 1030.50.01 bis 5034.5-

2.99 €

1 5 Arbeitstage 1040.80.01 bis 508.514BB-4

3.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.90.01 bis 501522BB-5

3.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.90.01 bis 50814BB-5

3.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610.01 bis 501928BB-6

3.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610.01 bis 501118BB-6

4.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081.50.01 bis 503662BB-8

4.14 €

1 5 Arbeitstage 1081.50.01 bis 501831BB-8

5.43 €

1 5 Arbeitstage 1010250.01 bis 10057104BB-10

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101020.01 bis 502445BB-10

6.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122.550.01 bis 10061110BB-12

5.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122.50.01 bis 502649BB-12

10.92 €

1 6 Arbeitstage 10163.550.01 bis 10068142BB-16

7.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10163.50.01 bis 504186BB-16

13.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10204.550.01 bis 10084166-

12.50 €

1 6 Arbeitstage 10204.550.01 bis 10056111-

28.26 €

1 6 Arbeitstage 10245.5100.01 bis 300127237-

21.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10245.550.01 bis 10081151-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Schraube (Schlitz) [M] Werkstoff (Kugel) Stahlkugel EN 1.3505 äquiv. [M] Werkstoff (Grundkörper) Stahl EN 1.0715 äquiv.
Gewindesicherung NA Oberflächenbehandlung (Grundkörper) Brüniert Oberflächenbehandlung (Kugel) NA
Wärmebehandlung (Kugel) NA

Technischer Support