Kugeldruckstücke / BP

Kugeldruckstücke / BP
  • Mengenrabatt
The screw contains a spring; the force of the spring can make the ball go in and out. Can be used to calculate, select the position of, and push out jigs. Anti-looseness treatment (ALOK) is applied to the screw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP-4
BP-5
BP-6
BP-8
BP-10
BP-12
BP-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser (Regelgewinde)
(mm)
Hub l
(mm)
Min. Last
(N)
Max. Last
(N)
Passende Raststücke

9.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040.82.97.8BB-4

8.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050.83.911.8BB-5

9.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1060.86.922.5BB-6

11.44 €

1 6 Arbeitstage 10819.829.4BB-8

12.90 €

1 6 Arbeitstage 10101.211.837.2BB-10

11.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10121.814.744.1BB-12

18.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10162.524.573.5BB-16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Innensechskant [M] Werkstoff (Kugel) Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) [M] Werkstoff (Grundkörper) Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Gewindesicherung ALOK Oberflächenbehandlung (Grundkörper) NA Oberflächenbehandlung (Kugel) NA
Wärmebehandlung (Kugel) NA Mindestlast (Bereich)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support