Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPS-4 |
SPS-5 |
SPS-8 |
SPS-10 |
SPS-12 |
SPS-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø M (mm) | Hub l (mm) | Min. Last (N) | Max. Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 1.5 | 4.5 | 16 | ||
15.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 2.3 | 6 | 19.0 | |
21.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 3 | 10 | 39.0 | ||
20.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 3 | 10 | 39.0 | |
31.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 4 | 12 | 53.0 | ||
51.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 5 | 45 | 100.0 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungslack | NA | Ausführung mit Stiftstößel | Kugelfläche / Mit Innensechskant / Kurzer Hub | Schlüsselbohrung, Form | Sechskant |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA | Spitzenbereich Obeflächenbehandlung | Nitriergehärtet | Spitze, Wärmebehandlung | NA |
Mindestlast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Hub l(mm)
Min. Last(N)
Max. Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften