Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPL-4 |
SPL-5 |
SPL-6 |
SPL-8 |
SPL-10 |
SPL-12 |
SPL-16 |
SPL-20 |
SPL-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø M (mm) | Hub l (mm) | Mindestlast (Bereich) (N) | Min. Last (N) | Max. Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 1.5 | 0.01 bis 50 | 4.5 | 12.5 | |
4.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 2 | 0.01 bis 50 | 5 | 13.0 | ||
3.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 2 | 0.01 bis 50 | 6 | 17.0 | |
3.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 2 | 0.01 bis 50 | 16 | 33 | |
4.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 2.5 | 0.01 bis 50 | 19 | 42 | ||
7.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 3.5 | 0.01 bis 50 | 22 | 57 | ||
9.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 4.5 | 0.01 bis 50 | 38 | 78.0 | ||
14.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 6.5 | 0.01 bis 50 | 39 | 81.0 | ||
31.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 8 | 50.01 bis 100 | 72 | 155.0 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl EN 1.0715 äquiv. | Werkstoff Grundkörper | Stahl EN 1.0715 äquiv. | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungslack | NA | Ausführung mit Stiftstößel | Kugelfläche / Kurzer Hub | Schlüsselbohrung, Form | Senkkopf |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Brüniert | Spitzenbereich Obeflächenbehandlung | Brüniert | Spitze, Wärmebehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Hub l(mm)
Mindestlast (Bereich)(N)
Min. Last(N)
Max. Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften