Bozendruckstücke / SP-S / Kurzhubausführung

Bozendruckstücke / SP-S / Kurzhubausführung
  • Mengenrabatt
Es handelt sich um einen leichtgewichtigen Typ eines kurzen Federstempels. Kompatible Schraubenschlüssel für SP-3-H und SP-4-H sind nicht erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-5-S
SP-5-SS
SP-6-S
SP-8-S
SP-10-S
SP-12-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Min. Last
(N)
Max. Last
(N)
Gesamtlänge L Passender Schlüssel

11.16 €

1 6 Arbeitstage 105329.820PW-5

8.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105327.813PW-5

11.44 €

1 6 Arbeitstage 10632.99.825PW-6

11.56 €

1 6 Arbeitstage 10832.99.825PW-8

13.43 €

1 6 Arbeitstage 101052.914.730PW-10

14.43 €

1 6 Arbeitstage 1012529.830PW-12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl JIS-SK4 Werkstoff Grundkörper Stahl EN 1.1191 äquiv. Befestigungsmethode Eingeschraubt
Mit Sicherungslack ALOK Ausführung mit Stiftstößel Kugelfläche / Mit Innensechskant / Kurzer Hub Schlüsselbohrung, Form Sechskant
Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert Spitzenbereich Obeflächenbehandlung Chromatiert, III-wertig (klar) Spitze, Wärmebehandlung NA
Mindestlast (Bereich)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support