• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rastbolzen, Modell mit Flansch IPF

Rastbolzen, Modell mit Flansch IPF
  • Mengenrabatt
Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. An index plunger with a fixed countersunk screw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IPF-6-6
IPF-6-14
IPF-8-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)

24.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10106637

31.96 €

1 7 Arbeitstage 101014645

42.13 €

1 8 Arbeitstage 101218854

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Flansch
Gesamtlänge Kurz Grundwerkstoff Zinkdruckguss (ZDC) Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl EN 1.1191 äquiv. Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Chromatiert (III-wertig)
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör NA

Technischer Support