Rastbolzen, Modell IPL mit einfacher Sperre

Rastbolzen, Modell IPL mit einfacher Sperre
  • Mengenrabatt
Pull the knob and rotate it 90° to lock the product with the center pin in retracted state. Return the knob to its original position to release the lock; the center pin returns to its original position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IPL-6
IPL-8
IPL-10
IPL-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

15.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1064433M6

15.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1085543.5M8

16.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10106652M10

21.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10128863.5M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verriegelungsmechanismus Sporn, Verriegelung Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Stahl EN 1.0715 äquiv. Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Chromatiert (III-wertig)
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör NA

Technischer Support