• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rastbolzen IP-1

Rastbolzen IP-1
  • Mengenrabatt
Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. Use to calculate and adjust jig positions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IP-1-8
IP-1-10
IP-1-12
IP-1-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

14.41 €

1 7 Arbeitstage 1084439M8

11.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10105544M10

13.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10126653M12

17.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10168871M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Stahl EN 1.0715 äquiv. Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl EN 1.0715 äquiv. Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör Sicherungsmutter

Technischer Support