Rastbolzen IP-4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IP-4-10
IP-4-12
IP-4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

21.76 €

1 7 Arbeitstage 10105533M10

29.05 €

1 7 Arbeitstage 10126642M12

24.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10168854M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ohne Knopf Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Stahl EN 1.0715 äquiv. Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl EN 1.1191 äquiv. Betriebsknopf NA Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör Sicherungsmutter

Technischer Support