Stabgriffe / PGL-□□X□□□ / Stahl, Phenolharz / konisch / Außengewinde

Stabgriffe / PGL-□□X□□□ / Stahl, Phenolharz / konisch / Außengewinde
  • Mengenrabatt
Can be used in places where manual lever operation is required. Includes four screw diameter variants (M6/M8/M10/M12) and three different overall lever lengths.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PGL-6X63
PGL-6X80
PGL-6X100
PGL-8X80
PGL-8X100
PGL-8X125
PGL-10X100
PGL-10X125
PGL-10X160
PGL-12X125
PGL-12X160
PGL-12X200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

10.83 €

1 5 Arbeitstage M6631840

10.82 €

1 7 Arbeitstage M6801840

10.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M61001840

11.58 €

1 7 Arbeitstage M8802062

11.75 €

1 7 Arbeitstage M81002062

11.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M81252062

14.05 €

1 7 Arbeitstage M101002574

15.06 €

1 7 Arbeitstage M101252574

17.27 €

1 7 Arbeitstage M101602574

17.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1212532102

20.39 €

1 7 Arbeitstage M1216032102

22.08 €

1 7 Arbeitstage M1220032102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Stieltyp (Konus) Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support