• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelknöpfe / RGB / drehbar / Außengewinde

Kugelknöpfe / RGB / drehbar / Außengewinde
  • Mengenrabatt
A ball type rotary grip. Can be used as a grip for the handwheel of a forklift or nursing care vehicle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBG-37
RBG-47
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

21.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8533731

33.02 €

1 6 Arbeitstage M10694745

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Kugelförmig Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Chromatiert (III-wertig)
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support