• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ballengriffe drehbar / NR / POM / Gewindezapfen

Ballengriffe drehbar / NR / POM / Gewindezapfen
[Features]
· A JISB2603-2-equivalent acetal rotary grip.
· Select a screw size between M6 and M12.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NR-6
NR-8
NR-10
NR-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

7.42 €

1 7 Arbeitstage M6531646

8.56 €

1 7 Arbeitstage M8662058

10.52 €

1 7 Arbeitstage M10852575

13.55 €

1 7 Arbeitstage M121073294

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Gekröpft Griffmaterial Polyacetal, schwarzer POM-Kunststoff
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support