• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylindergriffe drehbar / G-□□ / Gewindezapfen

Zylindergriffe drehbar / G-□□ / Gewindezapfen
[Features]
· A rotary grip with a simple design.
· A wide range of sizes are available; from M5 to M16.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-13
G-15
G-18
G-22
G-28
G-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

13.69 €

1 7 Arbeitstage M539.51335

13.85 €

1 5 Arbeitstage M6501543

17.40 €

1 7 Arbeitstage M8641856

23.86 €

1 7 Arbeitstage M10802270

35.25 €

1 7 Arbeitstage M12932880

46.48 €

1 7 Arbeitstage M161123298

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Stahl (EN 1.0715 Äquiv.)
Griff Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Werkstoff Montagebereich Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support