Kreuzgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde, Sackloch / CK-L--SUS / Edelstahl / Sackloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CK-32-R-SUS
CK-32-T-SUS
CK-32X15-SUS
CK-32X20-SUS
CK-32X30-SUS
CK-40-R-SUS
CK-40-T-SUS
CK-40X20-SUS
CK-40X30-SUS
CK-40X40-SUS
CK-40X50-SUS
CK-50-R-SUS
CK-50-T-SUS
CK-50X25-SUS
CK-50X50-SUS
CK-63-R-SUS
CK-63-T-SUS
CK-63X25-SUS
CK-63X30-SUS
CK-63X40-SUS
CK-63X50-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Montageabschnitt Bearbeitung Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

16.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Zentrierbohrung612-Senkbohrung3221

21.23 €

1 5 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M612-Blindbohrung3221

27.64 €

1 5 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M615NA-3221

19.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Außengewinde (Abgestuft)M620NA-3221

27.68 €

1 8 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M630NA-3221

26.17 €

1 7 Arbeitstage Zentrierbohrung815-Senkbohrung4026

21.01 €

1 5 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M815-Blindbohrung4026

25.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Außengewinde (Abgestuft)M820NA-4026

24.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Außengewinde (Abgestuft)M830NA-4026

31.08 €

1 5 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M840NA-4026

31.09 €

1 8 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M850NA-4026

39.00 €

1 7 Arbeitstage Zentrierbohrung1015-Senkbohrung5034

39.00 €

1 7 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M1015-Blindbohrung5034

46.05 €

1 8 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M1025NA-5034

46.11 €

1 8 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M1050NA-5034

49.64 €

1 7 Arbeitstage Zentrierbohrung1222-Senkbohrung6342

49.64 €

1 5 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M1222-Blindbohrung6342

61.19 €

1 8 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M1225NA-6342

61.24 €

1 8 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M1230NA-6342

61.28 €

1 8 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M1240NA-6342

61.33 €

1 8 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M1250NA-6342

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Seite maschinell bearbeitet NA Polygonale Form, Ausführung Kreuzform
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.)
Knaufoberflächenbehandlung Gleitschliff-Oberfläche (Spiegel) Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support