• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Regelgriffe mit Quergewinde, Sackloch / M8802 / Sackloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M8802-23
M8802-30
M8802-45
M8802-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Länge
(mm)
Befestigungsschraube, Planfläche Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

53.86 €

1 6 Arbeitstage 10Präsenz (1 Platz)2312.3

46.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12Präsenz (1 Platz)3016

61.53 €

1 5 Arbeitstage 18Präsenz (2 Platz)4525

70.06 €

1 6 Arbeitstage 20Präsenz (2 Platz)5027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Zentrierbohrung Montageabschnitt Durchmesser (mm) 6.1
Runde Form, Ausführung Volume-Regler, Ausführung Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Zusätzliche Funktionen Mit Skalierung
Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung Knopfwerkstoff Aluminium Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Aluminium Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support