• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Regelgriffe mit Quergewinde, Sackloch / M8803 / Sackloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M8803-15
M8803-20
M8803-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

16.76 €

1 5 Arbeitstage 151522

18.83 €

1 6 Arbeitstage 162023

15.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13.52518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Zentrierbohrung Montageabschnitt Durchmesser (mm) 6.1
Runde Form, Ausführung Volume-Regler, Ausführung Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Zusätzliche Funktionen Mit Skalierung
Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung Befestigungsschraube, Planfläche Präsenz (1 Platz) Knopfwerkstoff Aluminium
Knaufoberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Aluminium Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support