Fünfsterngriffe mit Innengewinde / BTK

Fünfsterngriffe mit Innengewinde / BTK
  • Mengenrabatt
It is made of black phenolic resin and the knob has a glossy and beautiful surface. Operating temperature max110° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BTK-30-A
BTK-30-B
BTK-40-A
BTK-40-B
BTK-50-A
BTK-50-B
BTK-60-A
BTK-60-B
BTK-70
BTK-85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

5.68 €

1 6 Arbeitstage M5103223

5.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6123223

6.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6124027

7.24 €

1 6 Arbeitstage M8134027

9.01 €

1 6 Arbeitstage M8205033

9.03 €

1 6 Arbeitstage M10175033

10.92 €

1 6 Arbeitstage M10176037

11.81 €

1 6 Arbeitstage M12206037

15.09 €

1 6 Arbeitstage M12207044

24.45 €

1 6 Arbeitstage M16228555

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Pentagon Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support