Rändelmuttern / FTK-B-SUS / hohe Form / Edestahl

Rändelmuttern / FTK-B-SUS / hohe Form / Edestahl
It is a male screw made of polished black polypropylene resin. The thread is made of steel, the surface is trivalent chromate treated and made of stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FTK-16-B
FTK-20-B
FTK-20-B-SUS
FTK-25-B
FTK-25-B-SUS
FTK-32-B
FTK-32-B-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Montageabschnitt, Material Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

2.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M46[Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) )1613

3.10 €

1 6 Arbeitstage M55[Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) )2016

11.36 €

1 6 Arbeitstage M55[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)2016

3.22 €

1 6 Arbeitstage M68[Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) )2519

11.76 €

1 6 Arbeitstage M68[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)2519

4.30 €

1 6 Arbeitstage M810[Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) )3222

14.10 €

1 6 Arbeitstage M810[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)3222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Runde Form, Ausführung Klemmenform
Seite maschinell bearbeitet Vertiefung Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support