Dreikantgriffe mit Außengewinde / TS

Dreikantgriffe mit Außengewinde / TS
Male screw made of black nylon resin. The thread is made of steel, the surface is trivalent chromate treated and made of stainless steel. The cap is silver aluminum. Operating temperature max80° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-32X10
TS-32X20
TS-40X16
TS-40X30
TS-50X30
TS-50X50
TS-60X30
TS-60X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

4.96 €

1 6 Arbeitstage M6103226

5.07 €

1 6 Arbeitstage M6203226

5.99 €

1 6 Arbeitstage M8164030

6.52 €

1 6 Arbeitstage M8304030

7.39 €

1 6 Arbeitstage M10305035

7.86 €

1 6 Arbeitstage M10505035

11.03 €

1 6 Arbeitstage M12306041

11.53 €

1 6 Arbeitstage M12506041

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde (Abgestuft) Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Dreikant Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support