• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini-Klemmhebel (Edelstahl) MCRS / MCFS

Mini-Klemmhebel (Edelstahl) MCRS / MCFS
[Features]
· Lever used for fixing the position.
· By reducing the turning radius of the lever, it can be used even in places without space.
· Lever comes in 3 different colors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCFS-4-B
MCFS-4-O
MCFS-4-S
MCFS-5-B
MCFS-5-O
MCFS-5-S
MCFS-6-B
MCFS-6-O
MCFS-6-S
MCRS-4X10-B
MCRS-4X10-O
MCRS-4X10-S
MCRS-4X15-B
MCRS-4X15-O
MCRS-4X15-S
MCRS-4X20-B
MCRS-4X20-O
MCRS-4X20-S
MCRS-4X25-B
MCRS-4X25-O
MCRS-4X25-S
MCRS-4X30-B
MCRS-4X30-O
MCRS-4X30-S
MCRS-4X40-B
MCRS-4X40-O
MCRS-4X40-S
MCRS-4X50-B
MCRS-4X50-O
MCRS-4X50-S
MCRS-5X10-B
MCRS-5X10-O
MCRS-5X10-S
MCRS-5X15-B
MCRS-5X15-O
MCRS-5X15-S
MCRS-5X20-B
MCRS-5X20-O
MCRS-5X20-S
MCRS-5X25-B
MCRS-5X25-O
MCRS-5X25-S
MCRS-5X30-B
MCRS-5X30-O
MCRS-5X30-S
MCRS-5X40-B
MCRS-5X40-O
MCRS-5X40-S
MCRS-5X50-B
MCRS-5X50-O
MCRS-5X50-S
MCRS-6X10-B
MCRS-6X10-O
MCRS-6X10-S
MCRS-6X15-B
MCRS-6X15-O
MCRS-6X15-S
MCRS-6X20-B
MCRS-6X20-O
MCRS-6X20-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse

13.79 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde49-B (Schwarz)

13.79 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde49-OR (Orange)

13.79 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde49-S (Silber)

13.80 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde59-B (Schwarz)

13.80 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde59-OR (Orange)

13.80 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde59-S (Silber)

13.85 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde69-B (Schwarz)

13.85 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde69-OR (Orange)

13.85 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde69-S (Silber)

14.39 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4102400B (Schwarz)

14.39 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4102400OR (Orange)

14.39 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4102400S (Silber)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4152400B (Schwarz)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4152400OR (Orange)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4152400S (Silber)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4202400B (Schwarz)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4202400OR (Orange)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4202400S (Silber)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4252400B (Schwarz)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4252400OR (Orange)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4252400S (Silber)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4302400B (Schwarz)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4302400OR (Orange)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4302400S (Silber)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4402400B (Schwarz)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4402400OR (Orange)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4402400S (Silber)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4502400B (Schwarz)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4502400OR (Orange)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4502400S (Silber)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5103800B (Schwarz)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5103800OR (Orange)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5103800S (Silber)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5153800B (Schwarz)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5153800OR (Orange)

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5153800S (Silber)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5203800B (Schwarz)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5203800OR (Orange)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5203800S (Silber)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5253800B (Schwarz)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5253800OR (Orange)

14.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5253800S (Silber)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5303800B (Schwarz)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5303800OR (Orange)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5303800S (Silber)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5403800B (Schwarz)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5403800OR (Orange)

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5403800S (Silber)

14.46 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5503800B (Schwarz)

14.46 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5503800OR (Orange)

14.46 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5503800S (Silber)

14.44 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6105000B (Schwarz)

14.44 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6105000OR (Orange)

14.44 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6105000S (Silber)

14.46 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6155000B (Schwarz)

14.46 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6155000OR (Orange)

14.46 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6155000S (Silber)

14.46 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6205000B (Schwarz)

14.46 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6205000OR (Orange)

14.46 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6205000S (Silber)

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Drehradius R(mm) 30
Werkstoff Grundkörper Zinkguss Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA Abstand, Einstellschraube NA Höhe h(mm) 22.5
Höhe(mm) Standard Hebelwinkel(rad) 15

Technischer Support