Klemmhebel SR--6, SF--6

Klemmhebel SR--6, SF--6
  • Mengenrabatt
Lever used for fixing the position. Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF-4-B-6
SF-4-O-6
SF-4-R-6
SF-4-S-6
SF-4H-B-6
SF-4H-O-6
SF-4H-R-6
SF-4H-S-6
SF-5-B-6
SF-5-O-6
SF-5-R-6
SF-5-S-6
SF-5H-B-6
SF-5H-O-6
SF-5H-R-6
SF-5H-S-6
SF-6-B-6
SF-6-O-6
SF-6-R-6
SF-6-S-6
SF-6H-B-6
SF-6H-O-6
SF-6H-R-6
SF-6H-S-6
SF-8-B-6
SF-8-O-6
SF-8-R-6
SF-8-S-6
SF-8H-B-6
SF-8H-O-6
SF-8H-R-6
SF-8H-S-6
SF-10-B-6
SF-10-O-6
SF-10-R-6
SF-10-S-6
SF-10H-B-6
SF-10H-O-6
SF-10H-R-6
SF-10H-S-6
SR-4HX10-B-6
SR-4HX10-O-6
SR-4HX10-R-6
SR-4HX10-S-6
SR-4HX15-B-6
SR-4HX15-O-6
SR-4HX15-R-6
SR-4HX15-S-6
SR-4HX20-B-6
SR-4HX20-O-6
SR-4HX20-R-6
SR-4HX20-S-6
SR-4HX25-B-6
SR-4HX25-O-6
SR-4HX25-R-6
SR-4HX25-S-6
SR-4HX30-B-6
SR-4HX30-O-6
SR-4HX30-R-6
SR-4HX30-S-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)
Höhe
(mm)

9.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)22Standard

9.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)22Standard

9.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)22Standard

9.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)22Standard

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)32Ausführung H

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)32Ausführung H

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)32Ausführung H

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)32Ausführung H

9.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-B (Schwarz)22Standard

9.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-OR (Orange)22Standard

9.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-R (Rot)22Standard

9.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-S (Silber)22Standard

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-B (Schwarz)32Ausführung H

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-OR (Orange)32Ausführung H

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-R (Rot)32Ausführung H

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-S (Silber)32Ausführung H

11.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Innengewinde] Innengewinde4569-B (Schwarz)22Standard

9.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-OR (Orange)22Standard

11.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Innengewinde] Innengewinde4569-R (Rot)22Standard

9.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-S (Silber)22Standard

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-B (Schwarz)32Ausführung H

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-OR (Orange)32Ausführung H

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-R (Rot)32Ausführung H

11.03 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-S (Silber)32Ausführung H

11.27 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-B (Schwarz)25Standard

11.27 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-OR (Orange)25Standard

11.27 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-R (Rot)25Standard

11.27 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-S (Silber)25Standard

12.76 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-B (Schwarz)35Ausführung H

12.76 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-OR (Orange)35Ausführung H

12.76 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-R (Rot)35Ausführung H

12.76 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-S (Silber)35Ausführung H

13.48 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-B (Schwarz)33Standard

13.48 €

1 5 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-OR (Orange)33Standard

13.48 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-R (Rot)33Standard

13.48 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-S (Silber)33Standard

16.43 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-B (Schwarz)43Ausführung H

16.43 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-OR (Orange)43Ausführung H

16.43 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-R (Rot)43Ausführung H

16.43 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-S (Silber)43Ausführung H

9.37 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800B (Schwarz)32Ausführung H

9.37 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800OR (Orange)32Ausführung H

9.37 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800R (Rot)32Ausführung H

9.37 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800S (Silber)32Ausführung H

9.38 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800B (Schwarz)32Ausführung H

9.38 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800OR (Orange)32Ausführung H

9.38 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800R (Rot)32Ausführung H

9.38 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800S (Silber)32Ausführung H

9.38 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800B (Schwarz)32Ausführung H

9.38 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800OR (Orange)32Ausführung H

9.38 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800R (Rot)32Ausführung H

9.38 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800S (Silber)32Ausführung H

9.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800B (Schwarz)32Ausführung H

9.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800OR (Orange)32Ausführung H

9.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800R (Rot)32Ausführung H

9.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800S (Silber)32Ausführung H

9.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800B (Schwarz)32Ausführung H

9.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800OR (Orange)32Ausführung H

9.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800R (Rot)32Ausführung H

9.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800S (Silber)32Ausführung H

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Stellschraube (sechseckiger Bohrungstyp) Werkstoff Grundkörper Zinkguss
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung Montageabschnitt, Material EN 1.0715 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert
Abstand, Einstellschraube NA Hebelwinkel(rad) 13

Technischer Support