Kunststoffklemmhebel (Edelstahl) ZRS, ZFS

Kunststoffklemmhebel (Edelstahl) ZRS, ZFS
Lever used for fixing the position. Since the lever part is made from polyamide, the weight of the machine can be reduced. A zinc die-cast insert has been inserted in the serration part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZFS-5-B
ZFS-5-O
ZFS-6-B
ZFS-6-O
ZFS-8-B
ZFS-8-O
ZFS-10-B
ZFS-10-O
ZFS-12-B
ZFS-12-O
ZRS-5X12-B
ZRS-5X12-O
ZRS-5X16-B
ZRS-5X16-O
ZRS-5X20-B
ZRS-5X20-O
ZRS-5X25-B
ZRS-5X25-O
ZRS-5X32-B
ZRS-5X32-O
ZRS-6X12-B
ZRS-6X12-O
ZRS-6X16-B
ZRS-6X16-O
ZRS-6X20-B
ZRS-6X20-O
ZRS-6X25-B
ZRS-6X25-O
ZRS-6X32-B
ZRS-6X32-O
ZRS-8X16-B
ZRS-8X16-O
ZRS-8X20-B
ZRS-8X20-O
ZRS-8X25-B
ZRS-8X25-O
ZRS-8X32-B
ZRS-8X32-O
ZRS-8X40-B
ZRS-8X40-O
ZRS-10X20-B
ZRS-10X20-O
ZRS-10X25-B
ZRS-10X25-O
ZRS-10X32-B
ZRS-10X32-O
ZRS-10X40-B
ZRS-10X40-O
ZRS-10X50-B
ZRS-10X50-O
ZRS-12X25-B
ZRS-12X25-O
ZRS-12X32-B
ZRS-12X32-O
ZRS-12X40-B
ZRS-12X40-O
ZRS-12X50-B
ZRS-12X50-O
ZRS-12X63-B
ZRS-12X63-O
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)

14.02 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4259-B (Schwarz)24.5

14.02 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4259-OR (Orange)24.5

14.02 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4269-B (Schwarz)24.5

14.02 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4269-OR (Orange)24.5

17.34 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65810-B (Schwarz)31

17.34 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65810-OR (Orange)31

21.13 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde781014-B (Schwarz)36

21.13 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde781014-OR (Orange)36

26.88 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde921217-B (Schwarz)43

26.88 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde921217-OR (Orange)43

14.52 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425121500B (Schwarz)24.5

14.52 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425121500OR (Orange)24.5

14.52 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425161500B (Schwarz)24.5

14.52 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425161500OR (Orange)24.5

14.53 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425201500B (Schwarz)24.5

14.53 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425201500OR (Orange)24.5

14.53 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425251500B (Schwarz)24.5

14.53 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425251500OR (Orange)24.5

14.55 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425321500B (Schwarz)24.5

14.55 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425321500OR (Orange)24.5

14.52 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426123900B (Schwarz)24.5

14.52 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426123900OR (Orange)24.5

14.53 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426163900B (Schwarz)24.5

14.53 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426163900OR (Orange)24.5

14.53 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426203900B (Schwarz)24.5

14.53 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426203900OR (Orange)24.5

14.55 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426253900B (Schwarz)24.5

14.55 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426253900OR (Orange)24.5

14.55 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426323900B (Schwarz)24.5

14.55 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426323900OR (Orange)24.5

19.72 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658167200B (Schwarz)31

19.72 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658167200OR (Orange)31

19.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658207200B (Schwarz)31

19.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658207200OR (Orange)31

19.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658257200B (Schwarz)31

19.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658257200OR (Orange)31

19.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658327200B (Schwarz)31

19.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658327200OR (Orange)31

19.76 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658407200B (Schwarz)31

19.76 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658407200OR (Orange)31

23.54 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde78102011000B (Schwarz)36

23.54 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde78102011000OR (Orange)36

23.58 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde78102511000B (Schwarz)36

23.58 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde78102511000OR (Orange)36

23.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde78103211000B (Schwarz)36

23.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde78103211000OR (Orange)36

23.67 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde78104011000B (Schwarz)36

23.67 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde78104011000OR (Orange)36

23.70 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde78105011000B (Schwarz)36

23.70 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde78105011000OR (Orange)36

29.66 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde92122516500B (Schwarz)43

29.66 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde92122516500OR (Orange)43

29.69 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde92123216500B (Schwarz)43

29.69 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde92123216500OR (Orange)43

29.74 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde92124016500B (Schwarz)43

29.74 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde92124016500OR (Orange)43

29.80 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde92125016500B (Schwarz)43

29.80 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde92125016500OR (Orange)43

29.86 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde92126316500B (Schwarz)43

29.86 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde92126316500OR (Orange)43

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper Nylon, Polyamid PA6 (glasfaserverstärkt)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA Höhe(mm) Standard Hebelwinkel(rad) 20

Technischer Support