Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt Durchmesser | Montageabschnitt, Länge (mm) | Max. Anzugskraft (N) | Höhe h (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | 4 | 9 | - | 21 | Standard | ||
35.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | 4 | 9 | - | 31 | Ausführung H | ||
35.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung | 45 | 4 | 9 | - | 31 | Ausführung H | ||
35.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 10 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
35.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 15 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
35.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 20 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
35.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 25 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
35.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 30 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
37.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 40 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
37.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 50 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
34.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung | 45 | 4 | 9 | - | 21 | Standard | ||
34.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 10 | 1800 | 21 | Standard | ||
34.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 15 | 1800 | 21 | Standard | ||
34.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 20 | 1800 | 21 | Standard | ||
34.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 25 | 1800 | 21 | Standard | ||
34.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 30 | 1800 | 21 | Standard | ||
35.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 40 | 1800 | 21 | Standard | ||
35.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 50 | 1800 | 21 | Standard | ||
34.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | 5 | 9 | - | 21 | Standard | ||
35.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | 5 | 9 | - | 31 | Ausführung H | ||
35.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung | 45 | 5 | 9 | - | 31 | Ausführung H | ||
35.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 10 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
35.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 15 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
35.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 20 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
35.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 25 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
35.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 30 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
37.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 40 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
37.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 50 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
34.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung | 45 | 5 | 9 | - | 21 | Standard | ||
34.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 10 | 3100 | 21 | Standard | ||
34.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 15 | 3100 | 21 | Standard | ||
34.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 20 | 3100 | 21 | Standard | ||
34.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 25 | 3100 | 21 | Standard | ||
34.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 30 | 3100 | 21 | Standard | ||
35.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 40 | 3100 | 21 | Standard | ||
35.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 50 | 3100 | 21 | Standard | ||
34.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | 6 | 9 | - | 21 | Standard | ||
35.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | 6 | 9 | - | 31 | Ausführung H | ||
35.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung | 45 | 6 | 9 | - | 31 | Ausführung H | ||
35.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 10 | 4500 | 31 | Ausführung H | ||
35.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 15 | 4500 | 31 | Ausführung H | ||
35.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 20 | 4500 | 31 | Ausführung H | ||
35.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 25 | 4500 | 31 | Ausführung H | ||
35.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 30 | 4500 | 31 | Ausführung H | ||
37.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 40 | 4500 | 31 | Ausführung H | ||
37.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 50 | 4500 | 31 | Ausführung H | ||
34.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung | 45 | 6 | 9 | - | 21 | Standard | ||
34.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 10 | 4500 | 21 | Standard | ||
34.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 15 | 4500 | 21 | Standard | ||
34.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 20 | 4500 | 21 | Standard | ||
34.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 25 | 4500 | 21 | Standard | ||
34.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 30 | 4500 | 21 | Standard | ||
35.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 40 | 4500 | 21 | Standard | ||
35.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 50 | 4500 | 21 | Standard | ||
46.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 65 | 8 | 12 | - | 24.5 | Standard | ||
48.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 65 | 8 | 12 | - | 34.5 | Ausführung H | ||
48.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung | 65 | 8 | 12 | - | 34.5 | Ausführung H | ||
48.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 15 | 9500 | 34.5 | Ausführung H | ||
48.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 20 | 9500 | 34.5 | Ausführung H | ||
48.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 25 | 9500 | 34.5 | Ausführung H |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | L-Form | L-förmige Klemmhebel-Form | Gewindestift | Werkstoff Grundkörper | EN 1.4308 Äquiv. |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Elektropoliert | Montageabschnitt, Material | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Abstand, Einstellschraube | NA | Hebelwinkel(rad) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt Durchmesser
Montageabschnitt, Länge(mm)
Höhe h(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften