Kugelhandgriff BH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-63
BH-80
BH-100
BH-125
BH-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Höhe h
(mm)

27.59 €

1 5 Arbeitstage 6330

33.78 €

1 6 Arbeitstage 8039

43.32 €

1 6 Arbeitstage 10048

52.82 €

1 6 Arbeitstage 12563

74.25 €

1 7 Arbeitstage 16078

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Betrieb Ausführung, Betrieb NA Betriebsrichtung Horizontal
Form Form mit Knauf L-förmige Klemmhebel-Form Ohne Gewindestift Hebelform mit Knauf Einfachhebel
Montageabschnitt, Ausführung Rundbohrung Werkstoff Grundkörper EN 1.0715 Äquiv. Grundkörper, Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung
Montageabschnitt, Material EN 1.0715 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Knopfwerkstoff Stahl (EN 1.0715 Äquiv.)
Knaufoberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Abstand, Einstellschraube NA Montageabschnitt Durchmesser 5
Höhe(mm) Standard Hebelwinkel(rad) 20

Technischer Support