Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TA-90 |
TA-100 |
TA-125 |
TA-140 |
TA-160 |
TA-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | Rundes Loch Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 180 | 20 | 24 | 8 | ||
44.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 22 | 33 | 10 | ||
49.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 25 | 37 | 10 | ||
59.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 280 | 28 | 42 | 12 | ||
79.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 320 | 32 | 49 | 14 | ||
100.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 360 | 40 | 60 | 16 |
Loading...
Mit Handrad | Zwei-armig | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Zentrierbohrung | Handgriff | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Ausführung | Vorgefertigt | Handgriffoberflächenbehandlung | Brüniert | Griffmaterial | (Schwarz) Phenolkunststoff |
Griff.Oberflächenbehandlung | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Zubehör | Griff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Rundes Loch Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften