• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vierarmiger Griff FA

Vierarmiger Griff FA
A lever type handle to which loads can be easily applied. Use for applications where torque is required. The boss center includes machined holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-125
FA-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)
Rundes Loch Durchmesser
(mm)

87.61 €

1 14 Arbeitstage 250253710

116.11 €

1 15 Arbeitstage 360406016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Unterarm Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Zentrierbohrung Handgriff Verfügbar
Griff, Ausführung Vorgefertigt Handgriffoberflächenbehandlung Brüniert Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff
Griff.Oberflächenbehandlung NA Befestigungsschraube, Planfläche NA Zubehör Griff

Technischer Support