Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Material Details] EN 1.1191 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Brüniert
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RW-6 |
RW-8 |
RW-10 |
RW-12 |
RW-16 |
RW-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Dicke h+H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 4.7 | ||
7.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8.4 | 5.6 | ||
8.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.5 | 5.8 | |
10.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 7.1 | |
15.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 8.3 | |
23.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 21 | 10 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Spezialkonfigurationen | Ausführung | Kugelscheibe | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Werkstoff: Stahl | Stahl EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Dicke h+H1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften