Sterngriffe mit Gewindezapfen / PK-L-SUS / Edelstahl

Sterngriffe mit Gewindezapfen / PK-L-SUS / Edelstahl
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Außengewindeknopf aus Nylon. [Werkstoff] Er besteht aus rostfreiem Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PK-40X30-SUS
PK-40X40-SUS
PK-40X50-SUS
PK-50X30-SUS
PK-50X40-SUS
PK-50X50-SUS
PK-63X30-SUS
PK-63X40-SUS
PK-63X50-SUS
PK-80X40-SUS
PK-80X60-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

11.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8304025

14.88 €

1 7 Arbeitstage M8404025

14.91 €

1 5 Arbeitstage M8504025

18.21 €

1 7 Arbeitstage M10305032

18.25 €

1 14 Arbeitstage M10405032

18.32 €

1 7 Arbeitstage M10505032

22.83 €

1 7 Arbeitstage M12306340

22.91 €

1 7 Arbeitstage M12406340

22.97 €

1 7 Arbeitstage M12506340

44.72 €

1 7 Arbeitstage M16408050

44.96 €

1 7 Arbeitstage M16608050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde (Abgestuft) Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Sechskantform Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support