Klemmringe / SCS-SUS / Edelstahl / geschlitzt

Klemmringe / SCS-SUS / Edelstahl / geschlitzt
Can be used for tightening and fixing without damaging the shaft. Made of stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS-0815-SUS
SCS-1015-SUS
SCS-1215-SUS
SCS-1315-SUS
SCS-1515-SUS
SCS-1615-SUS
SCS-2015-SUS
SCS-2515-SUS
SCS-3015-SUS
SCS-3515-SUS
SCS-4018-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Breite L
(mm)

17.46 €

1 7 Arbeitstage 1083015

19.30 €

1 7 Arbeitstage 10103515

19.27 €

1 7 Arbeitstage 10123515

19.25 €

1 7 Arbeitstage 10133515

21.58 €

1 7 Arbeitstage 10154015

21.57 €

1 7 Arbeitstage 10164015

24.06 €

1 7 Arbeitstage 10204515

29.33 €

1 7 Arbeitstage 10255015

32.24 €

1 7 Arbeitstage 10305515

39.93 €

1 7 Arbeitstage 10356015

55.76 €

1 7 Arbeitstage 10407018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geschlitzt Eigenschaften Standard Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support