Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSP-12-H |
LSP-16-10-H |
LSP-16-10-HS |
LSP-16-15-H |
LSP-16-20-H |
LSP-16-30-H |
LSP-24-15-H |
LSP-30-20-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø M (mm) | Hub l (mm) | Min. Last (N) | Max. Last (N) | Passender Schlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 6.9 | 39.2 | PW-12 | ||
27.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 | 26.5 | 78.4 | PW-16 | ||
23.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 | 19.6 | 98.0 | PW-16 | ||
27.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 15 | 14.7 | 78.4 | PW-16 | ||
33.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 16.7 | 78.4 | PW-16 | ||
43.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 30 | 19.6 | 78.4 | PW-16 | |
50.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 15 | 39.2 | 196.0 | PW-24 | ||
64.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 20 | 49 | 294.0 | PW-30 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl JIS-SK4 | Werkstoff Grundkörper | Stahl EN 1.1191 äquiv. | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungslack | ALOK | Ausführung mit Stiftstößel | Kugelfläche / Mit Innensechskant / Langer Hub | Schlüsselbohrung, Form | Sechskant |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Brüniert | Spitzenbereich Obeflächenbehandlung | Brüniert | Spitze, Wärmebehandlung | NA |
Mindestlast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Hub l(mm)
Min. Last(N)
Max. Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften