• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Bozendruckstücke / HSP-H / Innensechskant / Langhubausführung

Schwerlast-Bozendruckstücke / HSP-H / Innensechskant / Langhubausführung
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HSP-16-40-H

Marke: KONISHI MFG

Preis: 100.36

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSP-16-40-H

Teilenummer
HSP-16-40-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

100.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl JIS-SK4 Werkstoff Grundkörper Stahl EN 1.0715 äquiv. Außen-Ø M(mm) 16
Hub l(mm) 40 Befestigungsmethode Eingeschraubt Mit Sicherungslack ALOK
Ausführung mit Stiftstößel Kugelfläche / Mit Innensechskant / Langer Hub Schlüsselbohrung, Form Sechskant Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert
Spitzenbereich Obeflächenbehandlung Brüniert Spitze, Wärmebehandlung NA Mindestlast (Bereich)(N) 0.01 bis 50
Min. Last(N) 21 Max. Last(N) 113

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bozendruckstücke / HSP-H / Innensechskant / Langhubausführung, die Teilenummer ist HSP-16-40-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSP-16-40-H.

Technischer Support