Rastbolzen, kurzes Modell (mit Sperrfunktion) IPSL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IPSL-6

Teilenummer
IPSL-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

49.70 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verriegelungsmechanismus Sporn, Verriegelung Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Kurz Grundwerkstoff Stahl EN 1.0715 äquiv. Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl EN 1.1191 äquiv. Außen-Ø M(mm) 12 Hub l(mm) 6
Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert Oberflächenbehandlung Stift NA
Spitze, Wärmebehandlung NA Stiftaußen-Ø d(Ø) 6 Länge(mm) 45
Zubehör NA Außen-Ø M [Details] M12

Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen, kurzes Modell (mit Sperrfunktion) IPSL, die Teilenummer ist IPSL-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IPSL-6.

Technischer Support