Rastbolzen (rostfrei) IP-1-sus

Rastbolzen (rostfrei) IP-1-sus
  • Mengenrabatt
Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. Use to calculate and adjust jig positions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IP-1-8-SUS
IP-1-10-SUS
IP-1-12-SUS
IP-1-16-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

25.85 €

1 7 Arbeitstage 1084439M8

25.93 €

1 7 Arbeitstage 10105544M10

30.42 €

1 7 Arbeitstage 10126653M12

31.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10168871M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör Sicherungsmutter

Technischer Support