Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PGL-6X63-SUS |
PGL-6X80-SUS |
PGL-6X100-SUS |
PGL-8X80-SUS |
PGL-8X100-SUS |
PGL-8X125-SUS |
PGL-10X100-SUS |
PGL-10X125-SUS |
PGL-10X160-SUS |
PGL-12X125-SUS |
PGL-12X160-SUS |
PGL-12X200-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Volle Länge * ohne Gewindeteil (mm) | Griffstärke D (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | M6 | 63 | 18 | 40 | ||
13.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | M6 | 80 | 18 | 40 | ||
13.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | M6 | 100 | 18 | 40 | ||
14.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8 | 80 | 20 | 62 | ||
14.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8 | 100 | 20 | 62 | ||
15.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8 | 125 | 20 | 62 | ||
17.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | M10 | 100 | 25 | 74 | ||
16.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 125 | 25 | 74 | |
21.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | M10 | 160 | 25 | 74 | ||
20.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 125 | 32 | 102 | |
26.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | M12 | 160 | 32 | 102 | ||
24.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | 200 | 32 | 102 |
Loading...
Ausführung | Vorgefertigt | Form | Stieltyp (Konus) | Griffmaterial | (Schwarz) Phenolkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Griff Oberflächenbehandlung | NA | Werkstoff Montagebereich | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | NA |
Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Volle Länge * ohne Gewindeteil(mm)
Griffstärke D(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften