• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hohe Muttern mit unterschiedlichem Durchmesser, mm - mm

Hohe Muttern mit unterschiedlichem Durchmesser, mm - mm
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HNHBMM-ST3W-M8-25

Marke: SUNCO

Preis: 2.86

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HNHBMM-ST3W-M8-25

Teilenummer
HNHBMM-ST3W-M8-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 8 Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Fitting mit verschiedenen Durchmessern Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig verchromt (weiß)
Höhe(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Hohe Muttern mit unterschiedlichem Durchmesser, mm - mm, die Teilenummer ist HNHBMM-ST3W-M8-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HNHBMM-ST3W-M8-25.

Technischer Support