• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flügelschrauben / Kunststoffkopf / Typ 2【1-200 Stk. pro Packung】

Flügelschrauben / Kunststoffkopf / Typ 2
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Flügelschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von MARUEMU WORKS. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 10 - 25 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Flügelschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Der Kopf ist ein Knaufbolzen aus Kunststoff mit Polyamiddurchmesser.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HANWGP2-SUS-M4-10
HANWGP2-SUS-M4-12
HANWGP2-SUS-M5-10
HANWGP2-SUS-M5-25
HANWGP2-SUS-M6-10
HANWGP2-SUS-M6-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L oder I (mm)
(mm)
Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

0.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.51 €

1 6 Arbeitstage 104120.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105100.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

112.33 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105250.8Box/Packung

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106101Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106151Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Butterfly Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Anwendung Standard

Technischer Support