• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hülsenmuttern / SPBFLS-BRN / Messing / Schlitz-Kreuzschlitz

Hülsenmuttern / SPBFLS-BRN / Messing / Schlitz-Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 34 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Benötigen Sie eine neue Hülsenmutter? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) in den Größen 5. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Vernickelt. Die Hülsenmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPBFLS-BRN-M5-4
SPBFLS-BRN-M5-5
SPBFLS-BRN-M5-6
SPBFLS-BRN-M5-8
SPBFLS-BRN-M5-10
SPBFLS-BRN-M5-12
SPBFLS-BRN-M5-15
SPBFLS-BRN-M5-17
SPBFLS-BRN-M5-20
SPBFLS-BRN-M5-25
SPBFLS-BRN-M5-31
SPBFLS-BRN-M5-34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)

0.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104

0.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105

0.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106

0.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108

0.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010

0.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012

0.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015

0.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1017

0.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020

0.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025

1.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1031

0.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flach Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Vernickelt Montagebohrung, Form Kreuzschlitz oder Flachkopf Steigung(mm) 0.8
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Andere Schrauben Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support